ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
    Rockfon

    ROCKFON VertiQ

    Tiltalende og holdbare akustiske veggplater med svært god lydabsorpsjon. Flere farger, installasjonsalternativer og kantalternativer gir stor designfrihet. Førsteklasses brannhemmende egenskaper og motstand mot fukt.
    Spesifikasjon
    • Sound absorption αw: 0.95 (Class A)
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum or damp cloth.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 5
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rockfon-medicare-standard
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeMedicare
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-12-14
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeSteinull
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iDanmark
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Himling
    • IFC-klassifiseringhimling
    • ETIM-kodeEG000041
    • ETIM-navnConsumer electronics
    • UNSPSC-navnCeiling panels
    • UNSPSC-kode30161602
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-tittelCeiling Panels