Mb Rock (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions.
Mb Rock can also be used for the thermal insulation of wooden floors on the underside, between structural elements (joists, beams, etc.).

ADVANTAGES :
Flexible edge.
Optimum width.
Thermal confort (density 50 kg/m3).
Non-combustible (Euroclass A1).

Spesifikasjon
  • Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
    Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
    Density : 50 kg/m3

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RWF_MB_ROCK
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - Wooden Frame
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-09-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)590
  • Bredde (mm)1350
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeSteinull
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringVegg
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMineral Board Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-tittelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Tilgjengelighet etter region

Afrika Europa
Algerie
Frankrike
Elfenbenskysten
Libya
Marokko
Mauritania
Senegal
Sør-Afrika
Tunisia
Vest-Sahara