Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Spesifikasjon
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - Ventilated façade
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2019-11-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1350
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • HovedmaterialeSteinull
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon

Tilgjengelighet etter region

Afrika Europa