Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
Spesifikasjon
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RWF_ROCKSOL_EXPERT
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFloor : Sub-screed
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-09-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1200
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)120
Relatert
  • HovedmaterialeSteinull
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringVegg
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMineral Board Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-tittelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Tilgjengelighet etter region

Afrika Europa
Algerie
Frankrike
Elfenbenskysten
Libya
Marokko
Mauritania
Senegal
Sør-Afrika
Tunisia
Vest-Sahara