Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Roulrock Kraft (FR) is a single density stone wool insulation roll, covered with a polyethylene kraft.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) is used for the insulation of loft horizontal roofs in rolls.

PRODUCT ADVANTAGE
Quick to unroll on flat surfaces.

Spesifikasjon
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RWF_ROULROCK_KRAFT
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFloor : Sub-screed
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-09-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2400
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeSteinull
  • Sekundært materialepolyetylen
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringVegg
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMineral Board Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-tittelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Tilgjengelighet etter region

Afrika Europa
Algerie
Frankrike
Elfenbenskysten
Libya
Marokko
Mauritania
Senegal
Sør-Afrika
Tunisia
Vest-Sahara