Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Spesifikasjon
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RWF_ROCKCOMBLE
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeAttics - In between rafters
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-09-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1350
  • Bredde (mm)565
  • Dybde (mm)140
Relatert
  • HovedmaterialeSteinull
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringVegg
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMineral Board Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-tittelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Tilgjengelighet etter region

Afrika Europa