Rockfacade (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Spesifikasjon
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RWF_ROCKFACADE
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - Ventilated façade
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-09-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1350
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)240
Relatert
  • HovedmaterialeSteinull
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringVegg
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMineral Board Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-tittelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Tilgjengelighet etter region

Afrika Europa