Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Femunden 65L

Unik ref.: femunden_65l
Merke: Røros Produkter AS
Produktfamilie: Bin
Produktgruppe: Femunden
Vidde / Bredde (millimeter): 350
Høyde (millimeter): 800
Dybde (millimeter): 250
Dato for publisering: 2016-07-06
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Stilren avfallsbeholder i stål for innendørs bruk. Med hjulene flyttes beholderen raskt og effektivt uten løft. Kan leveres med fotskruer i stedet for hjul. For effektiv avfallshåndtering kan beholderen merkes med etiketter for kildesortering.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Norway
Produsert i: Norway

BIMobject Kategori: Sanitær - Søppelspann
IFC klassifisering: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kode: JR
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Disposal systems
Uniclass 2.0 Kode: PR-16-04-22
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Disabled Refuge Master Stations

BIMobject®