Publiser produktene dine
Språk
Språk
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Hjelp UNICEFs arbeid med barn og familier i Ukraina.
Hjem
Kategorier
Sanitær
Søppelspann
Femunden 90L
Røros Produkter AS
Følg
Arkivert
Femunden 90L
Stilren avfallsbeholder i stål for innendørs bruk. Med hjulene flyttes beholderen raskt og effektivt uten løft. Kan leveres med fotskruer i stedet for hjul. For effektiv avfallshåndtering kan beholderen merkes med etiketter for kildesortering.
Nedlasting utilgjengelig (filer arkivert)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
femunden_90l
Produktfamilie
Bin
Produktgruppe
Femunden
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2016-07-06
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
800
Bredde (mm)
430
Dybde (mm)
320
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://rorosprodukter.no/avfallshandtering/item/avfallshandtering/femunden-avfallsbeholder-90-l-32018
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Norge
Produsert i
Norge
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Søppelspann
IFC-klassifisering
møblerings del
Kode for Uniclass 1.4
JR
Uniclass 1.4 beskrivelse
Disposal systems
Uniclass 2.0 kode
PR-16-04-22
Uniclass 2.0 beskrivelse
Disabled Refuge Master Stations
Beslektede produkter
AJ Produkter
Artificial banana plant 1500mm
Last ned
BIMobject (Demo)
Blue Car
Last ned
DURAVIT AG
200209 D-Neo Floor-mounted toilet for combination
Last ned
Karl Andersson & Söner
PART - Showcase
Last ned
AJ Produkter
Artificial ZZ plant 1100mm
Last ned