Roxtec H3 UG™ gjennomføring
Roxtec H3 UG™ gjennomføring
Roxtec H3 UG™ gjennomføring
Roxtec H3 UG™ gjennomføring
    Roxtec

    Roxtec H3 UG™ gjennomføring

    Gjennomføring for kabler som kommer inn via fundament.

    Roxtec H3 UG™-tetning er ideell for kabler som kommer inn via fundament og fungerer som en langvarig barriere mot flom, gass, fuktighet og gnagere. Det er en tredelt tetning som også er enkel å montere i våte forhold og i omgivelser med rennende vann. Gjennomføringen tåler ekstrem kabelbøyning og har en toleranse på +3 mm mot åpningen, samt en indikator som viser når en komprimert tetning er oppnådd. Tetningen kan monteres i hylser, rør og kjerneborede hull.

  • Skadedyrbestandig
  • Rask og enkel å installere
  • Gir utmerket kabelbevaring
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      Vanntetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struktur for installasjonstrong>

      • Betong

      Festetype

      • Eksisterende hull
      • Eksisterende hylse
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H3_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGummi
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Vann
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC000220
    • ETIM-navnWall duct for cable
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 tittelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems