Benk HULDA - HUL307
Benk HULDA - HUL307
Benk HULDA - HUL307
Benk HULDA - HUL307
Benk HULDA - HUL307

    Benk HULDA - HUL307

    Benken HULDA har sjenerøse former og en omtenksom design. Skap et innbydende og bærekraftig utemiljø for samvær og fellesskap med HULDA parkmøbler. Den særpregede profilen passer i både moderne og tradisjonelle utemiljøer.

    HULDA møbelserien strekker seg utover ren design ved å inkludere tilgjengelighetstilpassede møbler med høy setehøyde og spesialdesignede armlener som alternativ for både stoler og sofaer, noe som gjør det lettere å sette seg og reise seg. Sittemøblene finnes som frittstående med fire ben eller med enkeltben, som gjør det lettere å rengjøre rundt møbelet og å forankre det i miljøer med ujevnt underlag.

    Møblene har ramme i varmgalvanisert stål og massive trelister av svensk linoljeimpregnert furu (Linax-behandlet). Som alternativ finnes det også sittemøbler med lister i rundstål, noe som gir et moderne preg og mulighet til å leke med ulike fargevalg for ramme og stålsete.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Benk HULDA

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan boltes)

      Bredde: 485 mm

      Lengde: 1215 mm

      Setehøyde: 465 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bench-hulda-hul307
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland