Benk HULDA mur - HUL350
Benk HULDA mur - HUL350
Benk HULDA mur - HUL350

    Benk HULDA mur - HUL350

    HULDA benk for mur er en innbydende og robust sitteløsning som monteres direkte oppå en mur. De sjenerøse formene og den omtenksomme designen skaper et behagelig sted for hvile og samvær, med et uttrykk som passer like godt i moderne som tradisjonelle utemiljøer.

    HULDA møbelserien strekker seg utover ren design ved å inkludere tilgjengelighetstilpassede møbler med høy setehøyde og spesialdesignede armlener som alternativ for både stoler og sofaer, noe som gjør det lettere å sette seg og reise seg.

    Møblene har ramme i varmgalvanisert stål og massive trelister av svensk linoljeimpregnert furu (Linax-behandlet). Som alternativ finnes det også sittemøbler med lister i rundstål, noe som gir et moderne preg og mulighet til å leke med ulike fargevalg for ramme og stålsete.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Benk HULDA mur

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • For montering oppå en mur

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (oppå mur)

      Bredde: 485 mm

      Lengde: 1815 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bench-hulda-wall-hul350
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland