BELLA sykkelpullert - BEL900
BELLA sykkelpullert - BEL900
BELLA sykkelpullert - BEL900
BELLA sykkelpullert - BEL900
BELLA sykkelpullert - BEL900
BELLA sykkelpullert - BEL900

    BELLA sykkelpullert - BEL900

    BELLA sykkelpullerter er en effektiv og trygg parkeringsløsning som balanserer funksjonalitet med tilgjengelighet. Ved å kunne låse både sykkelrammen og hjulene, tilbyr BELLA trygg sykkelparkering, samtidig som den glir inn i bymiljøet.

    BELLA er designet som et slankt sykkelstativ med kapasitet for opptil to sykler. Konstruksjonen i robust og stabilt varmgalvanisert stål, med pulverlakkering som alternativ, gir en stilig og slitesterk løsning for mindre besøksparkeringsplasser, skoler, arbeidsplasser og reisesentre.

    Med BELLA sykkelpullert fortsetter vår forpliktelse til å skape innovative og bærekraftige parkeringsløsninger for bymiljøer.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sykkelpullert BELLA

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Rammelåsing

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Støping, Bolting

      Høyde: 900 mm

      Lengde: 285 mm

      Antall sykkelplasser: 1-2 stk

      Anbefalt monteringsavstand: 700-1200 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bicycle-bollard-bella-bel900
    • ProduktfamilieBELLA
    • ProduktgruppeBike Bollards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland