Sykkelstativ BAJKER - BAJ100
Sykkelstativ BAJKER - BAJ100
Sykkelstativ BAJKER - BAJ100
Sykkelstativ BAJKER - BAJ100
Sykkelstativ BAJKER - BAJ100
Sykkelstativ BAJKER - BAJ100
Sykkelstativ BAJKER - BAJ100

    Sykkelstativ BAJKER - BAJ100

    BAJKER sykkelstativ er en effektiv og sikker parkeringsløsning som balanserer funksjonalitet med tilgjengelighet. Ved å kunne låse både ramme og hjul, tilbyr BAJKER sikker oppbevaring for sykler og lastesykler, samtidig som den glir elegant inn i bymiljøet.

    BAJKERs parkeringsløsning er spesielt egnet der det er god plass og kan plasseres i spredte rekker for å maksimere tilgjengeligheten. På den annen side kan en frittstående sykkelbue i et bymiljø tjene som en praktisk liten besøksparkering, noe som understreker fleksibiliteten og allsidigheten til BAJKER.

    Den robuste og stabile varmgalvaniserte stålkonstruksjonen, med pulverlakkering som et alternativ, er ikke bare estetisk tiltalende, men også en pålitelig og bærekraftig løsning for parkering på mindre besøksparkeringsplasser, skoler, arbeidsplasser og reisesentre. Med BAJKER sykkelstativ fortsetter vår forpliktelse til å skape innovative og bærekraftige parkeringsløsninger for bymiljøer.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sykkelstativ SYKLER

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Rammelåsing

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Nedgraving, Bolting

      Høyde: 700 mm

      Lengde: 1000 mm

      Antall sykkelplasser: 1 - 2 stk

      Anbefalt monteringsavstand: 700 - 1200 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bicycle-rack-bicycles-baj100
    • ProduktfamilieBike Stands
    • ProduktgruppeBAJKER
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland