Sykkelstativ HANNAH enkelt med metalltak (bildet viser to tak) - HAN402
Sykkelstativ HANNAH enkelt med metalltak (bildet viser to tak) - HAN402
Sykkelstativ HANNAH enkelt med metalltak (bildet viser to tak) - HAN402
Sykkelstativ HANNAH enkelt med metalltak (bildet viser to tak) - HAN402

    Sykkelstativ HANNAH enkelt med metalltak (bildet viser to tak) - HAN402

    HANNAH Single tar det samme generøse designspråket og solide sikkerheten som kjennetegner serien – og foredler den til en enda mer fleksibel, pen og lettplassert løsning. Det nye enkeltbenet åpner for helt nye muligheter på trange steder, langs gangveier eller der en tradisjonell tobent design oppfattes som for dominerende.


    Den modulære designen betyr at HANNAH Singel kan bygges som en frittstående enhet eller kobles sammen i flere moduler for å skape lengre, sammenhengende rader med sykkelparkering. Den slanke konstruksjonen gir et elegant uttrykk som forbedrer bymiljøer uten å ta over dem.
    (Produktbildet illustrerer HANNAH Singel med to moduler.)


    Den svenskproduserte konstruksjonen er CE-sertifisert og dimensjonert for nordiske vinterforhold. Det varmgalvaniserte og pulverlakkerte stålet gir både lang levetid og en varig, stilig finish. For prosjekter med ekstra høye bærekraftsambisjoner finnes det muligheten til å dekke taket med sedum – et enkelt steg mot grønnere og mer robuste byer og bedre håndtering av overvann.


    Med en snølastkapasitet på opptil 300 kg/m² tilbyr HANNAH Singel samme robusthet som andre modeller i serien, men i et mer diskret format. Et trygt, estetisk og gjennomtenkt valg for både små og store sykkelparkeringsplasser der hver detalj teller.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sykkelstativ HANNAH enkelt med metalltak (bildet viser to tak)

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Bjørkekryssfiner, fenollaminert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bicycle-rack-hannah-single-with-metal-roof-picture-shows-two-roofs-han402
    • ProduktfamilieHANNAH
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText