Sykkelstativ HL 4 hyller - HL400
Sykkelstativ HL 4 hyller - HL400
Sykkelstativ HL 4 hyller - HL400
Sykkelstativ HL 4 hyller - HL400
Sykkelstativ HL 4 hyller - HL400

    Sykkelstativ HL 4 hyller - HL400

    HL-sykkelstativet er en smart og effektiv løsning for å skape orden og sikkerhet i sykkelparkering. Med sitt plassbesparende designkonsept, vekslende høy/lav parkering og robuste runde rørbuer, er det et pålitelig valg for alt fra skoler og kontorbygg til reisesentre.

    HL er konstruert med sterke runde rørrammer for å sikre en stabil og sikker låsing av både sykkelramme og hjul. Den slitesterke konstruksjonen i varmgalvanisert stål, med mulighet for pulverlakkering og annen overflatebehandling, garanterer lang levetid og et visuelt tiltalende utseende.

    Sykkelstativet tilbyr ikke bare effektiv tyveribeskyttelse ved å låse sykkelramme og hjul til stativet, men også en plassbesparende parkeringsløsning. Syklene parkeres vekselvis høyt og lavt, noe som gjør parkering av sykler enklere.

    Med mulighet for ensidig sykkelparkering og frittstående bruk, eller med mulighet for å bolte det fast til bakken, er HL-sykkelstativet en fleksibel og tilpasningsdyktig løsning for alle miljøer der sikker sykkelparkering er nødvendig.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sykkelstativ HL 4 stk

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Hjulholder
      • Rammelåsing
      • Ensidig
      • Alternativ høy + lav hjulholder sparer plass

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan boltes)

      Antall sykkelplasser: 4 stk

      CC hjulholder 350 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bicycle-rack-hl-4-pl-hl400
    • ProduktfamilieHL
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland