Sykkeltak HANNAH konsolltak med glasstak (bildet viser to tak) - HAN112T
Sykkeltak HANNAH konsolltak med glasstak (bildet viser to tak) - HAN112T
Sykkeltak HANNAH konsolltak med glasstak (bildet viser to tak) - HAN112T

    Sykkeltak HANNAH konsolltak med glasstak (bildet viser to tak) - HAN112T

    HANNAH er en serie romslige sykkelskur som ikke bare tilbyr utmerket værbeskyttelse, men også gir et distinkt og stilig preg til bymiljøer. Den modulære designen gjør at skuret kan konfigureres som én eller flere moduler i hvilken som helst lengde. (Produktbildet illustrerer HANNAH med to moduler.)

    HANNAH tilbyr muligheten til enkelt å bytte ut og supplere med forskjellige takpaneler og veggelementer, noe som gjør det enkelt å tilpasse og utvide etter behov. HANNAH er tilgjengelig i forskjellige varianter, inkludert saltak og prekestoltak, og muligheten til å velge vegger laget av glass, tre eller strekkmetall.

    Denne svenskproduserte kreasjonen er ikke bare CE-sertifisert, men også dimensjonert for nordiske snø- og vindlaster. Den stabile konstruksjonen i varmgalvanisert og pulverlakkert stål sikrer lang levetid og en vakker overflatefinish.

    HANNAH er også et miljøvennlig valg med mulighet for å dekke taket med sedum, noe som ikke bare skaper et grønnere miljø, men også bidrar til håndtering av overvann.

    Med en snølastkapasitet på opptil 300 kg/m2 og forskjellige konfigurasjoner for antall sykkelplasser, er HANNAH det optimale valget for store og små sykkelparkeringsplasser.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sykkeltak HANNAH konsolltak med glasstak (bildet viser to tak)

      Designer: Lundberg Design

      Produsent: Saferoad Citylife

      Egenskaper

      • Modulær
      • Kan utstyres med belysning
      • Snølast 300 kg

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Glass, herdet
      • Stål, varmgalvanisert

      Forankring: Bolting

      Dybde: 3460 mm

      Høyde: 2690 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bicycle-roof-hannah-console-roof-with-glass-roof-picture-shows-two-roofs-han112t
    • ProduktfamilieHANNAH
    • ProduktgruppeBicycle shelter
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland