HANNAH Single tar det samme generøse designspråket og solide sikkerheten som kjennetegner serien – og foredler den til en enda mer fleksibel, pen og lettplassert løsning. Det nye enkeltbenet åpner for helt nye muligheter på trange steder, langs gangveier eller der en tradisjonell tobent design oppfattes som for dominerende.
Den modulære designen betyr at HANNAH Singel kan bygges som en frittstående enhet eller kobles sammen i flere moduler for å skape lengre, sammenhengende rader med sykkelparkering. Den slanke konstruksjonen gir et elegant uttrykk som forbedrer bymiljøer uten å ta over dem.
(Produktbildet illustrerer HANNAH Singel med to moduler.)
Den svenskproduserte konstruksjonen er CE-sertifisert og dimensjonert for nordiske vinterforhold. Det varmgalvaniserte og pulverlakkerte stålet gir både lang levetid og en varig, stilig finish. For prosjekter med ekstra høye bærekraftsambisjoner finnes det muligheten til å dekke taket med sedum – et enkelt steg mot grønnere og mer robuste byer og bedre håndtering av overvann.
Med en snølastkapasitet på opptil 300 kg/m² tilbyr HANNAH Singel samme robusthet som andre modeller i serien, men i et mer diskret format. Et trygt, estetisk og gjennomtenkt valg for både små og store sykkelparkeringsplasser der hver detalj teller.
Tilgjengelighet etter region
| Europa |
|---|
Belgia |
Danmark |
Finland |
Frankrike |
Norge |
Polen |
Storbritannia |
Sverige |
Tyskland |