Sykkelstativ STELLA - STL130
Sykkelstativ STELLA - STL130
Sykkelstativ STELLA - STL130
Sykkelstativ STELLA - STL130
Sykkelstativ STELLA - STL130
Sykkelstativ STELLA - STL130

    Sykkelstativ STELLA - STL130

    STELLA representerer det beste fra begge verdener – en moderne tolkning av et klassisk sykkelstativ som skaper både orden og effektivitet i sykkelparkering. STELLAs popularitet strekker seg over skoler, bedrifter og reisesentre, hvor rask, praktisk og trygg parkering er etterspurt.

    p>Den intelligente designen til hjulholderne gir stabil støtte for alle typer sykkeldekk og muliggjør fleksibel vinkelmontering for optimal utnyttelse av tilgjengelig plass. Ved å tilby både enkelt- og dobbeltsidige standardversjoner, hjulholdere for rammelåsing og muligheten for å utvide sykkelstativet med flere seksjoner på rad, tilpasser STELLA seg ulike miljøer og sykkelbehov.

    I tillegg er det mulighet for montering på vegg og på ulike typer rekkverk, noe som ytterligere øker allsidigheten. Hjulholderne, som kan monteres i forskjellige vinkler, gir fleksibel og plassbesparende sykkelparkering. For ekstra sikkerhet er hjulholderne montert med låsebolter og sikkerhetsmuttere som bare kan demonteres med spesialverktøy.

    STELLA er derfor ikke bare et sykkelstativ; Det er en integrert del av den moderne byen, og kombinerer funksjonalitet og estetikk på en måte som gjør det til et opplagt valg for alle som ønsker orden og stil i sykkelparkeringen.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sykkelstativ STELLA

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Egenskaper

      • Hjulholder
      • Modulær

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert

      Forankring: Nedgraving, Bolting

      Høyde: 590 mm

      Antall sykkelplasser: 3–8 stk

      CC hjulholder: 500 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bicycle-stand-stella-stl130
    • ProduktfamilieSTELLA
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-15
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland