Stol DAGNY høy rygg - DAG320
Stol DAGNY høy rygg - DAG320
Stol DAGNY høy rygg - DAG320
Stol DAGNY høy rygg - DAG320
Stol DAGNY høy rygg - DAG320

    Stol DAGNY høy rygg - DAG320

    DAGNY høyryggstol tar serien til et nytt nivå av komfort og tilstedeværelse. Den høye, omsluttende ryggen gir naturlig støtte helt opp til nakken og skaper en avslappende sitteopplevelse i alt fra solrike gårdsrom til åpne plasser og grønne parker. Her kan kroppen hvile – uten å gå på kompromiss med det stilige formspråket som har gjort serien så åpenbar i offentlige rom.


    Sammen med DAGNY-krakken blir den en perfekt følgesvenn som både utvider komforten og åpner for fleksible møbelfunksjoner i møbleringen.


    Akkurat som de andre møblene i serien er stolen svenskprodusert og utformet med omhu for form, funksjon og materiale. Stålrammen og de solide svenske furuplankene står stødig mot hverdagens stress og gir et møbel som varer – både over tid og i uttrykk. DAGNY høyryggstol kombinerer nøye konstruksjon med et tidløst, mykt design. Resultatet er en stol som ikke bare møblerer et rom, men skaper et innbydende punkt for pauser, møter og stille øyeblikk i fremtidens urbane miljøer.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Stol DAGNY høy rygg

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, limfuge, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolt-on, Bolt-on (under bakkenivå)

      Setehøyde: 450 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.chair-dagny-high-back-dag320
    • ProduktfamilieChairs
    • ProduktgruppeDAGNY
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-25
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland