Stol DAGNY høy rygg med armlener - DAG330
Stol DAGNY høy rygg med armlener - DAG330
Stol DAGNY høy rygg med armlener - DAG330
Stol DAGNY høy rygg med armlener - DAG330
Stol DAGNY høy rygg med armlener - DAG330

    Stol DAGNY høy rygg med armlener - DAG330

    DAGNY høyryggstol tar serien til et nytt nivå av komfort og tilstedeværelse. Den høye, omsluttende ryggen gir naturlig støtte helt opp til nakken og skaper en avslappende sitteopplevelse i alt fra solrike gårdsrom til åpne plasser og grønne parker. Her kan kroppen hvile – uten å gå på kompromiss med det stilige formspråket som har gjort serien så åpenbar i offentlige rom.


    Med armlener blir stolen også et tilgjengelig og inkluderende valg, designet for å la flere sitte komfortabelt og trygt. Sammen med DAGNY-krakken blir den en perfekt følgesvenn som både utvider komforten og åpner for fleksible møbelfunksjoner i møbleringen.


    Akkurat som de andre møblene i serien er stolen svenskprodusert og laget med omhu for form, funksjon og materiale. Stålrammen og de solide svenske furuplankene står stødig mot hverdagens stress og gir et møbel som varer – både over tid og i uttrykk. DAGNY høyryggstol kombinerer nøye konstruksjon med et tidløst, mykt design. Resultatet er en stol som ikke bare gir rom, men som også skaper et innbydende punkt for pauser, møter og stille stunder i fremtidens urbane miljøer.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Stol DAGNY høy rygg med armlener

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Med armlener

      Materiale

      • Furu, limfuge, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolt-on, Bolt-on (under bakkenivå)

      Setehøyde: 450 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.chair-dagny-high-back-with-armrests-dag330
    • ProduktfamilieChairs
    • ProduktgruppeDAGNY
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-25
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland