Stol DAGNY roterbar med armlener - DAG310
Stol DAGNY roterbar med armlener - DAG310
Stol DAGNY roterbar med armlener - DAG310
Stol DAGNY roterbar med armlener - DAG310

    Stol DAGNY roterbar med armlener - DAG310

    DAGNY leverer den perfekte balansen mellom estetikk og komfort. Det tidløse designet gjør møblene enkle å plassere og passer inn i alle typer by-, park- og gårdsromsmiljøer.

    Parkmøblene er svenskproduserte og produsert med stor omhu når det gjelder form, funksjonalitet og materialvalg. Dette resulterer i møbler som tåler langvarig bruk i offentlige utemiljøer.

    Møbelserien inkluderer stoler, benker, sofaer og bord. Konstruksjonen er solid med stålramme og solide svenske furuplanker, og sittemøblene er tilgjengelige både med og uten gripevennlige armlener.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Stol DAGNY roterbar med armlener

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Med armlener
      • Tilgjengelighetsvennlig
      • Roterbar 360° (fritt roterende)

      Materiale

      • Furu, limfuge, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå), Bolting

      Bredde: 590 mm

      Dybde: 510 mm

      Høyde: 790 mm

      Setehøyde: 450 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.chair-dagny-rotatable-with-armrests-dag310
    • ProduktfamilieDAGNY
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland