Hundetoalett DOGGE 60 L - DOG620
Hundetoalett DOGGE 60 L - DOG620
Hundetoalett DOGGE 60 L - DOG620
Hundetoalett DOGGE 60 L - DOG620

    Hundetoalett DOGGE 60 L - DOG620

    DOGGE er en pålitelig og letthåndterlig hundelatrine med fokus på både stabilitet og brukervennlighet. DOGGE er tilgjengelig i to størrelser, noe som muliggjør tilpasning til ulike behov for avfallsmengder og tømmeintervaller.

    Hundelatrinen er konstruert med en robusthet som er tydelig i hver eneste detalj og har et ergonomisk design som forenkler tømming. Den låsbare døren som åpnes sidelengs er en praktisk detalj som ytterligere forbedrer brukeropplevelsen under håndtering og vedlikehold.

    Enten det er for små eller store områder, oppfyller DOGGE kravene til en pålitelig og effektiv hundelatrine, noe som gjør den til en utmerket løsning for å holde våre offentlige områder rene og godt vedlikeholdt.

    Suppler med andre fraksjoner
    DOGGE er en del av TACK-produktfamilien, som også tilbyr 60 liters avfallsbeholdere og 125 liters avfallssorteringsbeholdere. Alle avfallsbeholdere i produktserien kan kombineres til en komplett sorteringsløsning i parker og andre offentlige miljøer.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Hundelatrine DOGGE 60 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Låsbar dør
      • Variant med poseholder eller innvendig sylinder

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan boltes)

      Bredde: 340 mm

      Dybde: 340 mm

      Høyde: 985 mm

      Volum: 60 l

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.dog-latrine-dogge-60-l-dog620
    • ProduktfamilieDOGGE
    • ProduktgruppeDog Waste Bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Avfall og resirkulering

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland