Modulbenk HULDA enkel - HUL940
Modulbenk HULDA enkel - HUL940
Modulbenk HULDA enkel - HUL940
Modulbenk HULDA enkel - HUL940
Modulbenk HULDA enkel - HUL940
Modulbenk HULDA enkel - HUL940

    Modulbenk HULDA enkel - HUL940

    HULDA-benken byr på sjenerøse former og gjennomtenkt design. Den modulære benken kan enkelt kombineres for å danne lange benker – perfekt for parker, torg og andre offentlige steder. Skap et innbydende og bærekraftig utemiljø for samvær og fellesskap, den særegne profilen passer for både moderne og tradisjonelle utemiljøer.

    HULDA-møbelserien strekker seg utover bare design ved å inkludere møbler som er tilgjengelige, med høy setehøyde og spesialdesignede armlener som et alternativ for både stoler og sofaer, noe som gjør det enklere å sitte og stå. Sittemøblene er tilgjengelige som frittstående med fire ben eller ett ben, noe som gjør det enklere å rengjøre rundt møblene og forankre dem i miljøer med ujevne overflater.

    Møblene har en ramme i varmgalvanisert stål og heltre lameller av svensk linoljeimpregnert furu (Linax-behandlet). Som et alternativ finnes det også sittemøbler med lameller i rundt stål, noe som gir et moderne preg og muligheten til å leke med forskjellige fargevalg for ramme og stålsete.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Modulbenk HULDA enkel

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Modulær

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå)

      Bredde: 485 mm

      Lengde: 3620, 5430 mm

      Setehøyde: 465 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.modular-bench-hulda-single-hul940
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland