Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100
Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100

    Modulbenk SOLVEIG radius - SOL100

    Solveig Radie er den buede 45°-modulen i Solveig-serien og gir muligheten til å skape myke overganger, tydelige flyter og variasjon i offentlige miljøer. Modulen følger rommets linjer og gjør det enkelt å forme sittemiljøer som føles intuitive, innbydende og tilpasset hvordan folk beveger seg.

    Ved å kombinere Solveig Radie med den rette modulen, Solveig Rak, åpnes det opp et bredt spekter av designmuligheter. Sammen kan modulene bygges inn i lange, sammenhengende sitteområder, deles opp i bølgende formasjoner eller utformes som mindre, buede øyer der folk kan møtes, hvile og vente. Kombinasjonen gjør det mulig å skape strukturer som både støtter stedets funksjon og forsterker dets identitet.

    Solveig Radie fungerer like bra som en frittstående bue som i større konfigurasjoner der flere moduler er koblet sammen. Serien er utviklet for å møte behovene i parker, torg, langs gangveier og i transittmiljøer – steder der fleksibel design og bærekraftig design er avgjørende. Med Solveig Radie får byrommet en modul som gir frihet til å tilpasse, justere og utvikle sittemiljøer over tid.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Modulær benk SOLVEIG radius

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Egenskaper

      • Modulær
      • Modulær konstruksjon 45°

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå)

      Setehøyde: 470 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.modular-bench-solveig-radius-sol100
    • ProduktfamilieBenches
    • ProduktgruppeSOLVEIG
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-09
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland