Sittemøbler CYLVIA 2 moduler
Sittemøbler CYLVIA 2 moduler
Sittemøbler CYLVIA 2 moduler
Sittemøbler CYLVIA 2 moduler
Sittemøbler CYLVIA 2 moduler
Sittemøbler CYLVIA 2 moduler
Sittemøbler CYLVIA 2 moduler

    Sittemøbler CYLVIA 2 moduler

    Cylvia er et multifunksjonelt møbel som på en leken måte kombinerer sitteplasser, bord og overflater for midlertidig bruk – alt i ett. Designet for byens åpne områder – torg, skoler, parker og gårdsrom – inviterer det design, holdbarhet og samhandling til å stå i sentrum. Med Cylvia blir hvert miljø en mulighet til å skape noe unikt: bland former, farger og funksjoner for å gi rommet sin egen identitet.

    Cylvia er en allsidig møbelserie som enkelt kan tilpasses behovene og karakteren til ethvert sted. Serien inkluderer flere forskjellige konfigurasjoner, noe som gjør det enkelt å skape dynamiske miljøer som oppmuntrer til hvile, samhandling og kreativitet.

    Med en robust konstruksjon i pulverlakkert stål og linaximpregnert furu er møblene utviklet for å tåle det nordiske klimaet og hverdagsbruk – hele året.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sittemøbler CYLVIA 2 moduler

      Designer: Saferoad CitylifeProdusert av Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, kantlimt, impregnert med linolje (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert

      Forankring: Frittstående (kan boltes)

      Bredde: 630 mm

      Høyde: 750 mm

      Lengde: 2510 mm

      Sittehøyde: 500, 750 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.seating-furniture-cylvia-2-modules
    • ProduktfamilieOther seating furniture
    • ProduktgruppeCYLVIA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland