Sittemøbler CYLVIA kort - CYL350
Sittemøbler CYLVIA kort - CYL350
Sittemøbler CYLVIA kort - CYL350
Sittemøbler CYLVIA kort - CYL350
Sittemøbler CYLVIA kort - CYL350
Sittemøbler CYLVIA kort - CYL350

    Sittemøbler CYLVIA kort - CYL350

    Cylvia er et multifunksjonelt møbel som på en leken måte kombinerer sitteplasser, bord og oppbevaringsområder i ett møbel. Det er skapt for byens åpne områder – torg, skoler, parker og gårdsrom – der design, bærekraft og samhandling står i sentrum. Med Cylvia blir ethvert miljø en mulighet til å skape noe unikt: bland former, farger og funksjoner for å gi stedet sin egen identitet.

    Cylvia er en allsidig møbelserie som enkelt kan tilpasses rommets behov og karakter. Serien tilbyr flere forskjellige møbelkonfigurasjoner, noe som gjør det enkelt å skape dynamiske miljøer som oppmuntrer til hvile, møter og kreativitet.

    Med robust konstruksjon i pulverlakkert stål og linimpregnert furu er møblene utviklet for å tåle det nordiske klimaet og daglig bruk – hele året.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sittemøbel CYLVIA kort

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, limfuge, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan boltes)

      Bredde: 630 mm

      Høyde: 500 mm

      Lengde: 1280 mm

      Setehøyde: 500 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.seating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • ProduktfamilieOther seating furniture
    • ProduktgruppeCYLVIA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland