Sofa DAGNY med armlener - DAG112
Sofa DAGNY med armlener - DAG112
Sofa DAGNY med armlener - DAG112
Sofa DAGNY med armlener - DAG112
Sofa DAGNY med armlener - DAG112
Sofa DAGNY med armlener - DAG112

    Sofa DAGNY med armlener - DAG112

    DAGNY gir perfekt balanse mellom estetikk og god komfort. Det tidløse formspråket gjør møblene enkle å plassere, og de glir inn i alle typer by-, park- og gårdsmiljøer.

    Parkmøblene er svenskproduserte og laget med stor omhu for form, funksjonalitet og materialvalg. Det gir møbler som tåler langvarig bruk i offentlige utemiljøer.

    Møbelserien omfatter stoler, benker, sofaer og bord. Konstruksjonen er solid med ramme av stål og massive planker av svensk furu, og sittemøblene finnes både med og uten gripevennlige armlener.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sofa DAGNY med armlener

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Egenskaper

      • Med armlener

      Materiale

      • Furu, limfuge, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå)

      Dybde: 510 mm

      Høyde: 790 mm

      Lengde: 1310 mm

      Setehøyde: 450 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sofa-dagny-with-armrests-dag112
    • ProduktfamilieBenches with Backrest
    • ProduktgruppeDAGNY
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland