Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210

    Sofa HULDA enkel med armlener - HUL210

    HULDA parksofa har sjenerøse former og gjennomtenkt design med fokus på tilgjengelighet. Skap et innbydende og bærekraftig utemiljø for samvær og fellesskap med HULDA parkmøbler. Den særegne profilen passer for både moderne og tradisjonelle utemiljøer.

    HULDA møbelserie strekker seg utover bare design ved å inkludere møbler som er tilgjengelige, med høy setehøyde og spesialdesignede armlener som et alternativ for både stoler og sofaer, noe som gjør det enklere å sitte og stå. Sittemøblene er tilgjengelige som frittstående med fire ben eller ett ben, noe som gjør det enklere å rengjøre rundt møblene og forankre dem i miljøer med ujevne overflater.

    Møblene har en ramme i varmgalvanisert stål og heltre lameller av svensk linoljeimpregnert furu (Linax-behandlet). Som et alternativ finnes det også sittemøbler med lameller i rundt stål, noe som gir et moderne preg og muligheten til å leke med forskjellige fargevalg for ramme og stålsete.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sofa HULDA enkel med armlener

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent:

      Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Med armlener
      • Tilgjengelighetsvennlig

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå)

      Lengde: 1815 mm

      Setehøyde:

      470 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sofa-hulda-single-with-armrests-hul210
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches with Backrest
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland