Sofa HULDA enkel med armlener - HUL212
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL212
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL212
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL212
Sofa HULDA enkel med armlener - HUL212

    Sofa HULDA enkel med armlener - HUL212

    Parksofaen HULDA har sjenerøse former og en omtenksom design med tilgjengelighet i fokus. Skap et innbydende og bærekraftig utemiljø for samvær og fellesskap med HULDA parkmøbler. Den særpregede profilen passer i både moderne og tradisjonelle utemiljøer.

    HULDA møbelserien strekker seg utover ren design ved å inkludere tilgjengelighetstilpassede møbler med høy setehøyde og spesialdesignede armlener som alternativ for både stoler og sofaer, noe som gjør det lettere å sette seg og reise seg. Sittemøblene finnes som frittstående med fire ben eller med enkeltben, som gjør det lettere å rengjøre rundt møbelet og å forankre det i miljøer med ujevnt underlag.

    Møblene har ramme i varmgalvanisert stål og massive trelister av svensk linoljeimpregnert furu (Linax-behandlet). Som alternativ finnes det også sittemøbler med lister i rundstål, noe som gir et moderne preg og mulighet til å leke med ulike fargevalg for ramme og stålsete.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Sofa HULDA enkel med armlener

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Med armlener
      • Tilgjengelighetsvennlig

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå)

      Lengde: 1215 mm

      Setehøyde: 470 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sofa-hulda-single-with-armrests-hul212
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeBenches with Backrest
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland