Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810
Bord HULDA enkelt - HUL810

    Bord HULDA enkelt - HUL810

    HULDA-bordet har et stilig og gjennomtenkt design. Skap et innbydende og bærekraftig utemiljø for sosialisering og fellesskap med HULDA parkmøbler. Den særegne profilen passer for både moderne og tradisjonelle utemiljøer.

    HULDA-møbelserien strekker seg utover bare design ved å inkludere møbler som er tilgjengelige: bord med plass til rullestol samt stoler og sofaer med høy setehøyde og spesialdesignede armlener som et alternativ, noe som gjør det lettere å sitte og stå. Bordenes enkle ben gir god tilgjengelighet og letter rengjøring rundt møblene og forankring i miljøer med ujevne overflater.

    Bordene har en ramme i varmgalvanisert stål og heltre lameller laget av svensk linoljeimpregnert furu (Linax-behandlet).

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Bord HULDA enkelt

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan boltes)

      Bredde: 695 mm

      Høyde: 750 mm

      Lengde: 1815 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.table-hulda-single-hul810
    • ProduktfamilieHULDA
    • ProduktgruppeTables
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland