Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812

    Bord HULDA enkelt - HUL812

    HULDA bord har en stilren og omtenksom design. Skap et innbydende og bærekraftig utemiljø for samvær og fellesskap med HULDA parkmøbler. Den særpregede profilen passer i både moderne og tradisjonelle utemiljøer.

    HULDA møbelserien strekker seg utover ren design ved å inkludere tilgjengelighetstilpassede møbler: bord med plass til rullestol samt stoler og sofaer med høy setehøyde og spesialdesignede armlener som alternativ, noe som gjør det lettere å sette seg og reise seg. Bordenes enkeltben gir god tilgjengelighet og gjør det lettere å rengjøre rundt møbelet og å forankre det i miljøer med ujevnt underlag.

    Bordene har ramme i varmgalvanisert stål og massive trelister av svensk linoljeimpregnert furu (Linax-behandlet).

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Bord HULDA enkelt

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå)

      Bredde: 695 mm

      Høyde: 750 mm

      Lengde: 1215 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.table-hulda-single-hul812
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeHULDA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-19
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland