Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700

    Bord LINNEA - LIN700

    Linnea Lounge Table er en del av Linnea-serien og deler de samme grunnleggende målene som lenestolen, noe som skaper en byggbar helhet som er enkel å tilpasse til rommets behov. Bordet fungerer like bra som sittegruppe, salongbord eller lav puff i et større loungemiljø der folk møtes, venter og slapper av.

    Det minimalistiske designet gjør bordet enkelt å plassere i både små og store rom, mens den robuste konstruksjonen sikrer langvarig holdbarhet selv i utsatte miljøer. Sammen med Linnea Lounge Armchair kan bordet bygges opp i fleksible grupperinger som skaper klare rom i offentlige rom – med et moderne «less is more»-uttrykk.

    I likhet med resten av møblene i serien er Linnea Lounge Table laget av pulverlakkert stål og linimpregnert furu, designet for å tåle vær, vind og intensiv bruk hele året. Bordet gir rommet en funksjonell, allsidig komponent som komplementerer loungemiljøer der både avslapning og aktivitet kan finne sted.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Bord LINNEA

      Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, limfuge, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting

      Bredde: 950 mm

      Høyde: 450 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.table-linnea-lin700
    • ProduktfamilieLINNEA
    • ProduktgruppeLounge Table
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland