Bord PONGO - PON200
Bord PONGO - PON200
Bord PONGO - PON200

    Bord PONGO - PON200

    PONGO representerer en særegen møbelserie, nøye designet for å fremme velvære og fellesskap i parkmiljøer, på piknikområder, i skoleområder eller andre utvalgte steder i byen.

    Det minimalistiske og likevel funksjonelle designkonseptet streber etter å tilby en hyggelig og brukervennlig møbelopplevelse i urbane miljøer, der både stil og praktisk bruk prioriteres.

    PONGO Table har en klassisk rektangulær form, ideell for grupper på 6-8 personer. De tilgjengelige versjonene inkluderer en ekstra lang bordplate med overheng på begge korte sider, noe som skaper to naturlige plasser for rullestolbrukere.

    For å minimere transportkostnader og fremme bærekraft leveres produktet umontert, noe som også bidrar til mer effektiv transport.

    Som en del av vår forpliktelse til å tilby svenskproduserte møbler av høyeste kvalitet, har vi valgt å gjøre denne møbelserien tilgjengelig i skandinavisk linoljeimpregnert furu (Linax). Dette valget forbedrer ikke bare estetikken, men øker også møblenes motstandskraft og holdbarhet, noe som resulterer i en stilig møbelserie med lang holdbarhet.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Bord PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Furu, limfuge, linoljeimpregnert (Linax)
      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Bolting (under bakkenivå)

      Bredde: 650 mm

      Høyde: 760 mm

      Lengde: 1790 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.table-pongo-pon200
    • ProduktfamiliePONGO
    • ProduktgruppeTables
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland