Søppelbøtte SSH med nedtrekk - SSH110
Søppelbøtte SSH med nedtrekk - SSH110
Søppelbøtte SSH med nedtrekk - SSH110
Søppelbøtte SSH med nedtrekk - SSH110

    Søppelbøtte SSH med nedtrekk - SSH110

    SSH avfallsbeholder er en romslig og kraftig løsning for håndtering av avfall på offentlige steder og i områder med stor trafikk. Beholderne har en ekstremt robust og slitesterk konstruksjon som tåler det meste. Kraftige strekkmetallsider gir et godt ventilert avfallsrom.

    Dørkonstruksjonen som åpnes på siden er ergonomisk utformet for komfortabel tømming uten tung løfting av store søppelsekker. Lokket er tilgjengelig i to modeller: flatt eller med drop-in-lokk.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Søppelbøtte SSH med nedtrekk

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Låsbar dør
      • Beregnet for søppelsekker

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan støpes inn)

      Bredde: 575 mm

      Høyde: 960 mm

      Volum: 160 liter

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.trash-can-ssh-with-downdraft-ssh110
    • ProduktfamilieSSH
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Avfall og resirkulering

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland