Søppelkurv FELIX 25 L - FEL250
Søppelkurv FELIX 25 L - FEL250
Søppelkurv FELIX 25 L - FEL250

    Søppelkurv FELIX 25 L - FEL250

    FELIX avfallsbeholder med flatt lokk er en av de mest robuste og pålitelige avfallsbeholderne på markedet. Med sin enkle konstruksjon kan den enkelt plasseres på alt fra vegger til stolper eller lyktestolper.

    Denne robuste konstruksjonen er ikke bare enkel å montere, men tilbyr også en praktisk holder for avfallsposer. FELIX er tilgjengelig i flere volumer og varianter, men uansett hvilken som velges, er det et pålitelig og slitesterkt produkt som oppfyller sin funksjon på en imponerende måte.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Søppelbøtte FELIX 25 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • For montering på stolpe/vegg

      Materiale

      • Stål, galvanisert og pulverlakkert
      • Stål, varmgalvanisert

      Forankring: Vegg-/stolpemontering

      Bredde: 330 mm

      Høyde: 455 mm

      Volum: 25 liter

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.wastebasket-felix-25-l-fel250
    • ProduktfamilieLitter Bins
    • ProduktgruppeFELIX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Avfall og resirkulering

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland