Avfallskurv TACK 125 L - TAC120
Avfallskurv TACK 125 L - TAC120
Avfallskurv TACK 125 L - TAC120
Avfallskurv TACK 125 L - TAC120
Avfallskurv TACK 125 L - TAC120

    Avfallskurv TACK 125 L - TAC120

    TACK avfallsbeholdere er en romslig og pålitelig løsning for avfallshåndtering i offentlige utendørsmiljøer. Med et gjennomtenkt design som tilbyr funksjonell sortering og bærekraftige materialvalg, bidrar TACK til redusert avfall og økt resirkulering – et skritt mot et renere samfunn.

    Gjennomtenkt design for enkel håndtering
    Den robuste konstruksjonen av beholderne gir stabilitet og lang levetid, mens den ergonomiske døren som åpnes sidelengs gjør tømmingen smidig og skånsom – uten tunge løft. Velg en søppelsekk eller innerbeholder og tilpass den til stedets behov. Toppen er designet for å forhindre at gjenstander plasseres oppå slik at søppel kastes i beholderen. I tillegg fungerer toppen som beskyttelse mot fugler og uønsket tilgang til innsiden.

    Fleksibel sortering for bærekraftige byer
    TACK er utviklet for å møte dagens krav til kildesortering i offentlige miljøer. Ved å plassere flere beholdere ved siden av hverandre, skapes komplette sorteringsstasjoner som gjør resirkulering enkelt og åpenbart. Tydelige klistremerker veileder brukeren, og med alternativer både med og uten drop-in-dør, kan løsningen enkelt tilpasses hvert sted.

    Komplement til andre fraksjoner
    TACK-produktfamilien inkluderer også DOGGE hundelatrine, samt TACK 60 L avfallsbeholder, som også er tilgjengelig med askebeger som et alternativ. Alle avfallsbeholdere i TACK-serien kan kombineres for en komplett sorteringsløsning i parker og andre offentlige miljøer.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Papirkurv TACK 125 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Låsbar dør
      • Valgfritt - klistremerker for forskjellige fraksjoner
      • Variant med poseholder eller innvendig fat
      • Variant med drop-in dør

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan støpes inn)

      Bredde: 500 mm

      Dybde: 500 mm

      Høyde: 1020 mm

      Volum: 125 liter

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.wastebasket-tack-125-l-tac120
    • ProduktfamilieTACK
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Avfall og resirkulering

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland