Papirkurv TACK 60 L med askebeger - TAC621
Papirkurv TACK 60 L med askebeger - TAC621
Papirkurv TACK 60 L med askebeger - TAC621
Papirkurv TACK 60 L med askebeger - TAC621

    Papirkurv TACK 60 L med askebeger - TAC621

    TACK avfallsbeholdere er en romslig og pålitelig løsning for avfallshåndtering i offentlige utendørsmiljøer. Med et gjennomtenkt design som kombinerer funksjon og bærekraftige materialvalg, bidrar TACK til redusert avfall og økt resirkulering – et skritt mot et renere samfunn.

    Gjennomtenkt design for enkel håndtering
    Beholderens robuste konstruksjon gir stabilitet og lang levetid, mens den ergonomiske døren som åpnes sidelengs gjør tømmingen smidig og skånsom – uten tunge løft. Velg en søppelsekk eller innerbeholder og tilpass den til stedets behov. Tydelige klistremerker er inkludert, noe som gjør det enkelt å sortere søppel riktig.

    Toppen er designet for å forhindre at gjenstander plasseres oppå og forårsaker at søppel kastes i beholderen. Toppen fungerer også som beskyttelse mot fugler og uønsket tilgang til interiøret. For ekstra funksjonalitet finnes det også varianter med integrert askebeger i hetten – perfekt for miljøer der røyking forekommer.

    Suppler med andre fraksjoner
    Produktfamilien inkluderer også hundelatrinen DOGGE, samt TACK 125 L avfallsbeholder. Alle avfallsbeholdere i TACK-serien kan kombineres for en komplett sorteringsløsning i parker og andre offentlige miljøer.

    Spesifikasjon
    • Produktnavn: Papirkurv TACK 60 L med askebeger

      Designer: Saferoad Citylife

      Produsent: Saferoad Citylife

      Funksjoner

      • Låsbar dør
      • Med askebeger

      Materiale

      • Stål, varmgalvanisert
      • Stål, varmgalvanisert og pulverlakkert

      Forankring: Frittstående (kan boltes)

      Bredde: 340 mm

      Dybde: 340 mm

      Høyde: 985 mm

      Volum: 60 l

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.wastebasket-tack-60-l-with-ashtray-tac621
    • ProduktfamilieLitter Bins
    • ProduktgruppeTACK
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Avfall og resirkulering

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Norge
    Polen
    Storbritannia
    Sverige
    Tyskland