Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Gyproc_Concealed-Ceiling
  • ProduktfamilieGyproc
  • ProduktgruppeCeiling
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2024-02-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2400
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)9
Relatert
  • Hovedmaterialegips
  • Designet iThailand
  • Produsert iThailand
  • Nettovekt (kg)14.69
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling
  • IFC-klassifiseringhimling

Tilgjengelighet etter region

Asia