Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Spesifikasjon
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SM402
    • ProduktfamilieFlooring & Tiles
    • ProduktgruppeEngineered Wood Flooring
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2014-01-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)18
    • Bredde (mm)90
    • Dybde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeEik
    • Sekundært materialebjørk
    • Designet iStorbritannia
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
    • OmniClass-tittelWood Flooring