Waterline recessed shower tray 80x80
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 80x80

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Spesifikasjon
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • ProduktfamilieWaterline
  • Produktgruppeshower tray
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-06-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)20
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • HovedmaterialeFireclay
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)24.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011443
  • ETIM-navnShower tray
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika