Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
Forma urinal with back water inlet
    Sanindusa

    Forma urinal with back water inlet

    Compact ideal for small public and private spaces
    Spesifikasjon
    • Package content Urinal installation kit with G1-2 hexagon threaded nipple urinal bung flushpipe connector siphon trap for urinal fixing kit and assembly instructions Complements _not included_ 5410571–Unit urinal electronic tap with battery 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer 5120571–Plan urinal electronic tap with battery 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer 5190541–Eco concealed timer tap for urinal 5195741–Eco Concealed timer tap w- medical lever for Urinal
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.108560_Forma_urinal-with-back-water-inlet
    • ProduktfamilieForma
    • Produktgruppeurinal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)585
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnUrinals
    • UNSPSC-kode30181506
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-tittelUrinals

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika