Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place
    Sanindusa

    Comby wash basin to place

    With optional wood accessories and a glass cup very usefull on the day-to-day hygiene The wash basin has a built-in place where objects can be laid
    Spesifikasjon
    • 6A8606-comby cup holder accessory _not included_ 6A8600-comby cup _not included_ 6A8605- comby single accessory _not included_ 4V9711-unslotted waste for basin without overflow _not included_
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.108660004_Comby_wash-basin-to-place-with-flap
    • ProduktfamilieComby
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)220
    • Bredde (mm)610
    • Dybde (mm)405
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika