46 Arc undermount basin
46 Arc undermount basin
    Sanindusa

    46 Arc undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop. Compatible with Fixing kit 45, not included.

    Spesifikasjon
    • With embellisher ring.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.108760_Arc_46-undermount-basin
    • ProduktfamilieARC
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)185
    • Bredde (mm)460
    • Dybde (mm)460
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText