120x45 Flux double wall mounted basin
120x45 Flux double wall mounted basin
    Sanindusa

    120x45 Flux double wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Spesifikasjon
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.109800_Flux_120x45-double-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieFlux
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)454
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)25.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 13
    • OmniClass-tittelDual Sinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika