Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Spesifikasjon
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • ProduktfamilieCetus
    • Produktgruppebidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)370
    • Bredde (mm)365
    • Dybde (mm)530
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)16.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika