Biar undermount basin
Biar undermount basin
    Sanindusa

    Biar undermount basin

    Washbasin mounted on underside of the countertop. Compatible
    with Fixing kit 47, not included."

    Spesifikasjon
    • With embellisher ring

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.118350_Biar_undermount-basin
    • ProduktfamilieBiar
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)174
    • Bredde (mm)530
    • Dybde (mm)396
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)9.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika