77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Spesifikasjon
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • ProduktfamilieAgres
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)155
    • Bredde (mm)765
    • Dybde (mm)345
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika