Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Proget Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Spesifikasjon
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • ProduktfamilieProget Confort
    • Produktgruppetoilet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)685
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)26.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika