Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy bottom water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Spesifikasjon
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • ProduktfamilieEasy
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)380
    • Bredde (mm)313
    • Dybde (mm)147
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017120
    • ETIM-navnFlush tanks
    • UNSPSC-navnToilet tanks
    • UNSPSC-kode30181515
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
    • OmniClass-tittelWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Afrika Europa Oceania Nord Amerika Sør Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText